Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa kvadratnim oblikom prilagođeno za montažu na točkove sa osovinama. Ovaj aksesoriјal je namenjen za primenu kod točkova sa prečnikom zavrtnja od 18 mm i omogućava pouzdanu vezu između različitih komponenti točka. Čaura je izrađena sa preciznošću kako bi se osigurala stabilna i sigurna montaža, a njena masa od 0,04 kg čini je laganom i praktičnom za rukovanje. Tip prilagođavanja kvadratnog oblika omogućava fleksibilnu primenu u različitim konfiguracijama točkova, čineći je univerzalnim rešenjem za održavanje i zamenu komponenti točkova u industrijskim i komerciјalnim aplikacijama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen
EAN
4031582321746
S4 broj materijala
199023608
Osnovni atributi
Tip
pribor
Ukupna težina
0.04 kg
Naziv proizvoda
Čaura
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Smanjenje čaure, kvadrat
Prečnik sraf
18 mm
Dužina sraf
62 mm