Okretanje Tocak 100 mm
ICS
Broj porudžbine:
990027025
EAN:
4031582309676
Broj proizvoda:
5320PJP100R05-18x62 M8/19 7001
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
ICS Okretanje Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja koji omogućava pou...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
ICS Okretanje Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja koji omogućava pouzdanu montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je stablo , okretanje ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje u svim pravcima. Točak se sastoji od polipropilen tela sa Termoplastična guma gazećom površinom, dok precizini kuglicni lezaj garantuje dugotrajnu i pouzdanu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 137 mm. Dinamički nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu u Bolnički kreveti za negu, gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost u medicinskim uslovima.