Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom 200 mm
Zeta reverse
Broj porudžbine:
990860892
EAN:
4031582398298
Broj proizvoda:
468SITP200P63 cv
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Čvrsto kućište
Zeta reverse je okretni točak sa usmerenom kočnicom napunjenom oprugom, namenjen primeni u vazduhoplovnoj industriji i opremi za...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta reverse je okretni točak sa usmerenom kočnicom napunjenom oprugom, namenjen primeni u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima te transportnoj opremi. Priključak je izveden kao pravougaona ploča, koja se koristi za pouzdanu montažu točka na nosећu konstrukciju. Kućište sadrži okretni ležaj sa dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće, a izrađeno je od čeličnog lima, veoma težak. Točak prečnika 200 mm opremljen je preciznim kugličnim ležajem, dok je gazeća površina izrađena od poliuretana, liveno, a telo točka od aluminijuma. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm. Statička nosivost iznosi 1600 kg, dok dinamička nosivost iznosi 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h.
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
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Automatsko poravnanje
Kada se podigne, točkić se automatski poravnava u pravcu kretanja