Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom 200 mm
Zeta reverse
Broj porudžbine:
990860895
EAN:
4031582398359
Broj proizvoda:
468BITP200P63 cv
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Osiguran stalak
Zeta reverse je okretni točak sa punom kočnicom i usmerenom kočnicom napunjenom oprugom, namenjen zahtevnim primenama u vazduhop...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta reverse je okretni točak sa punom kočnicom i usmerenom kočnicom napunjenom oprugom, namenjen zahtevnim primenama u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima te transportnoj opremi. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče koja omogućava stabilnu i pouzdanu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma težak, a okretni ležaj čine dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće, što obezbeđuje precizno i ravnomerno okretanje pod opterećenjem. Točak prečnika 200 mm ima precizni kuglični ležaj, a gazeća površina izrađena je od poliuretana, liveno, dok je telo točka od aluminijuma, što kombinuje nisku masu, otpornost na habanje i tihu vožnju. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za ograničene prostorne uslove. Statička nosivost iznosi 1600 kg, dok dinamička nosivost iznosi 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h.
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
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Automatsko poravnanje
Kada se podigne, točkić se automatski poravnava u pravcu kretanja