Okreni Tocak sa usmerena kocnica 200 mm
Zeta
Broj porudžbine:
990837942
EAN:
4031582366600
Broj proizvoda:
4681ITP200P63 cv
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen primeni u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskoj OE...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen primeni u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnim i platformskim kolicima te transportnoj opremi. Montaža se vrši pomoću pravougaone ploče koja omogućava pouzdano pričvršćivanje točka na nosећu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma težak, i opremljeno je sa dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće, što obezbeđuje stabilno i precizno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 200 mm ima precizni kuglični ležaj koji smanjuje trenje i omogućava glatko kretanje pod opterećenjem. Gazeća površina je izrađena od liveno poliuretana, dok je telo točka od aluminijuma, što spaja malu masu sa dobrom otpornošću na habanje. Ukupna visina sklopa iznosi 240 mm. Statička nosivost iznosi 1600 kg, dok dinamička nosivost iznosi 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h.
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
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
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva