Fiksni Tocak 200 mm
Zeta
Broj porudžbine:
990833046
EAN:
4031582366686
Broj proizvoda:
4688ITP200P63 cv
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog, što osigurava izuzetnu otpornost i trajnost u ekstremnim uslovima. Točak ima prečnik od 200 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Trka točka je izrađena od livene poliuretane, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i hemikalije, dok je telo točka napravljeno od aluminijuma, što doprinosi laganosti bez žrtvovanja čvrstoće. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm, što ga čini pogodnim za različite konfiguracije platformi i kolica. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 1600 kg, što omogućava rukovanje težim teretima. Dinamički kapacitet opterećenja varira u zavisnosti od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h točak može da nosi 640 kg, a pri brzini od 4 km/h kapacitet se povećava na 800 kg. Zeta točak je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilsku OEM proizvodnju, proizvodna i platformska kolica, kao i za različite vrste transportne opreme gde se zahtevaju visoki standardi pouzdanosti i performansi.
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva