Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355925
Broj proizvoda:
5081YGC125R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless Okreni Tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju preci...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless Okreni Tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju preciznost i izdržljivost. Tocak je opremljen stablo, okrugla tipom pričvršćavanja koji obezbeđuje stabilnu montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci ležištem za okretanje, što garantuje dugotrajnu funkcionalnost. Tocak se sastoji od polipropilen, električni provodnik tela sa Termoplastična guma, električna provodljivost gazećom površinom i precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci ležajem, pri čemu je prečnik tocka 125 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 162 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Tocak je posebno pogodan za Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka kao i Stolice za tuširavanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije