Fiksni Tocak 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356151
Broj proizvoda:
5088YGC125R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene koje zahtevaju elektroprovodnost i otp...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene koje zahtevaju elektroprovodnost i otpornost na koroziju. Točak je opremljen stablom okruglog oblika koje obezbeđuje pouzdano povezivanje sa osnovnom konstrukcijom. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala koji se odlikuje visokom čvrstoćom i otpornošću na habanje. Točak ima prečnik od 125 mm i sastoji se od tela napravljenog od polipropilena sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume koja takođe poseduje svojstva električne provodljivosti. Ležaj je precizni kuglični lezaj od nerđajućeg čelika koji garantuje dugotrajnu i pouzdanu upotrebu. Ukupna visina točka iznosi 162 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije