Okreni Tocak sa kocnica tocka 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356236
Broj proizvoda:
5085YGC125R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless Okreni Tocak sa kocnica tocka predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja. Kući...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless Okreni Tocak sa kocnica tocka predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci ležištem za okretanje koje obezbeđuje pouzdanu funkcionalnost. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilen, elektricni provodnik materijala, dok je gazna površina izrađena od Termoplasticna guma, elektricna provodljivost materijala. Točak je opremljen precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci ležajem i ima prečnik od 125 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 162 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka kao i Stolice za tusiranje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije