Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355840
Broj proizvoda:
5087YGC125R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless predstavlja okreni tocak sa potpuna kocnica koji je opremljen stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. K...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless predstavlja okreni tocak sa potpuna kocnica koji je opremljen stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži ojačano ili nerđajuće ležište sa dve trke za loptu koje omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnim provodnim svojstvima, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume koja takođe poseduje električnu provodljivost, a ležaj je precizni kuglični lezaj od nerđajućeg materijala. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 162 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu na ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširavanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije