Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Linea
EAN:
4031582353167
Broj proizvoda:
5947XSC125P50 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea okreni točak sa potpuna kočnica opremljen je pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea okreni točak sa potpuna kočnica opremljen je pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje, što obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela od poliamida sa električnom provodljivošću i gazne površine od poliuretana, livenog, električno provodljivog materijala, dok je ležaj točka precizni kuglični ležaj od nerđajućeg čelika. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 148 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar medicinskih i profesionalnih primena.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Specijalne funkcije