Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Linea
Broj proizvoda:
594CXSC125P50 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea je okreni točak sa kombinovanom bravom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravo...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea je okreni točak sa kombinovanom bravom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja, pri čemu proizvođač bolničkog kreveta mora osigurati da kreveti za pranje budu zapečaćeni u oblasti za montažu. Kućište točka je izrađeno od poliamida i opremljeno je preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima dijametar od 125 mm i izrađen je od polietilena, livenog, električki provodljivog materijala, što ga čini pogodnim za upotrebu u okruženjima gde je električna provodljivost kritična. Telo točka je od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti. Ležaj točka je precizni kuglicni ležaj od nerđajućeg čelika koji osigurava dugotrajnost i otpornost na koroziju. Ukupna visina točka iznosi 148 mm. Kapacitet opterećenja je 220 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 110 kg pri brzini od 3 km/h. Linea točak je idealan za primenu u anesteziološkim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, bolničkim krevetima za negu, kateringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, bolnicama, kolima za lekove, mobilizaciji i specijalnim potrebama, staračkim domovima, medicinskim kolima, kancelarijskom nameštaju, dizačima pacijenata, reklajner foteljama, hiruškim robotima, stolicama za tretmane, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.