Okretanje Tocak 125 mm
Linea
EAN:
4031582353006
Broj proizvoda:
5940XSC125P50 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni tocak sa pravougaonom plockom za montazu, dizajniran za profesionalnu upotreb...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni tocak sa pravougaonom plockom za montazu, dizajniran za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim lezajem koji omogucava glatko okretanje. Tocak ima precizni kuglicni lezaj od nerdjajuceg materijala, telo od poliamida sa elektricnom provodljivoscu i gaznu povrsinu od poliuretana, livenog, elektricno provodljivog materijala. Precnik tocka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina 146 mm. Dinamicka nosivost je 110 kg pri brzini od 3 km/h, a staticka nosivost doseze 220 kg. Tocak je idealan za anestezioloska kolica, CT skenere, MRI, rendgen aparate, bolnicke krevete, ketering kolica, dijalizna kolica, medicinska kolica, kancelarijski namestaj, hirurske robote i profesionalna kolica za ciscenje.