Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
EAN:
4031582353266
Broj proizvoda:
5941XSC125P50 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea okreni točak sa usmerena kočnica opremljen je pravougaonom pločom za montažu koja obezbeđuje stabilno pričvršćivanje. Kući...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea okreni točak sa usmerena kočnica opremljen je pravougaonom pločom za montažu koja obezbeđuje stabilno pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje koji omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak poseduje telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od livenog poliuretana koji je električno provodljiv, što čini ovaj točak idealnim za medicinske aplikacije. Ležaj točka je precizni kuglični ležaj od nerđajućeg čelika koji garantuje dugotrajnost i otpornost na koroziju. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota 148 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 260 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar medicinskih i profesionalnih primena.