Технический термин

Большегрузные колеса от TENTE

Прочитать больше


<p>При необходимости перемещения особенно тяжелых грузов или в случае перемещения грузов на повышенных скоростях, нужны особые колеса. Большегрузные колеса TENTE отличаются особо прочной конструкцией и способны выдерживать даже очень большие нагрузки до нескольких тонн. Большегрузные колеса применяются, в частности, в строительных кранах, буксирных тягачах, передвижных лестницах. Эти колеса оснащаются вилками, выполненными из нержавеющей или особо прочной стали. Имеются поворотные и неповоротные варианты исполнения большегрузных колес и роликов. Неповоротные ролики обеспечивают надежность опоры, а поворотные ролики гарантируют хорошую маневренность. Зачастую оптимальным решением является сочетание поворотных и неповоротных роликов: это значительно облегчает как движение по прямой, так и маневрирование при перемещении тяжелых грузов.</p>

Критерии для выбора большегрузных колес и роликов

 

При выборе нужных «особо прочных» колес следует учитывать различные факторы. В число этих факторов входят грузоподъемность, сопротивление при начале движения и при качении, материал протектора, воздействие окружающей среды, например, температуры.
Вы можете рассчитать необходимую грузоподъемность, разделив вес транспортного устройства с грузом на количество колес. В зависимости от условий эксплуатации результат умножается на коэффициент запаса прочности. Коэффициент запаса прочности зависит от того, используются ли колеса в помещении или вне помещения, а также от того, имеет ли транспортное устройство моторизованный привод или приводится в движение мускульной силой.

.
 /div>
Для примера,вы можете рассчитать необходимую грузоподъемность, разделив вес транспортного устройства с грузом на количество колес. В зависимости от условий эксплуатации результат умножается на коэффициент запаса прочности. Коэффициент запаса прочности зависит от того, используются ли колеса в помещении или вне помещения, а также от того, имеет ли транспортное устройство моторизованный привод или приводится в движение мускульной силой

Большегрузные ролики, как специальные разработки

При необходимости мы будем рады разработать индивидуальные решения, соответствующие именно вашим требованиям. Работая в тесном сотрудничестве с вами, наши опытные специалисты разработают сверхпрочные колеса, способные вынести любые нагрузки и противостоять любым внешним условиям. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, или если вам необходима заказная конструкция, свяжитесь с нами!

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

TENTE SIA

"Lapegles", Stūnīši, Olaines novads

LV -2117

Латвия

Phone: +371 67 607330

Email: kkirpitis@tente.com