Семейство продукта
НАШ РОЛИК: AGILA

Улучшенная стабильность в повороте
Блокировка направления для улучшения маневрирования вокруг изгибов, а также перемещения по прямой линии на большие расстояния.
Удобный в эксплуатации центральный тормоз
Одновременная блокировка нескольких роликов при помощи центрального рычага.
Практическое системное решение
Практическое системное решение со всеми техническими компонентами для центральной тормоной системы.
Быстрая сборка
Быстрая сборка за счет применения легкомонтируемых крепежных узлов.
Разнообразные варианты креплений
Различные размеры крепежных элементов обеспечивают широкий диапазон применения.
Оптимизированная маневренность
Двухколесный ролик с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сертифицированная электропроводность
Электропроводящее исполнение защищает пользователей и электрические устройства от электростатического разряда.
Транспортировка с низкой вибрацией
Сверхмягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами.
Фиксация положения
Общий тормоз для одновременного блокирования вращения колеса и поворота вилки.
Стерильная очистка
Колеса для стерилизации паром в автоклавах, используемых в стерильных зонах.
Соответствие цвета
Цвета могут быть адаптированы для соответствия дизайну продукта.
Окрашенная поверхность
Черный корпус, окрашенный погружным методом, устойчив к царапинам и ударам.
Сертифицированное качество
Протестировано в нашей собственной испытательной лаборатории на соответствие европейским стандартам.
Отличная термостойкость
Колеса Duratech из термостойкого материала для использования в экстремальных условиях.
Возможность постоянной мойки
Все металлические компоненты сделаны из нержавеющей стали.
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и пыли.
Надежный корпус
Колесо с двойным колесом для высокой грузоподъемности и низкой высоты.
Версия, соответствующая стандарту
Для использования в коммерческих кухнях (DIN 18867, часть 8).
Тихий ход
Мягкое колесо для тихой окружающей среды.
Не оставляет следов при движении
Колеса с уменьшенным износом и минимальными требованиями к уборке.
Перемещение не оставляет следов
Отсутствие следов при контакте с полами в течение длительного периода. Может также использоваться для полов из необработанной древесины и натурального камня.
Колеса с минимальным уровнем обслуживания
Защитные колпаки для беспрепятственной работы с минимальными усилиями по очистке.
Увеличение ресурса за счет замены отдельных частей
Резьбовые оси позволяют легко поменять колесо.
Неопасные материалы
Соответствует нормам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеродов или хрома (VI).
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
"Lapegles", Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com