Технические данные
Наиболее важное качество роликов семейства"Zeta”
Оптимизированный механизм поворота
Блокировка направления для улучшения огибания изгибов, а также перемещения по прямой линии для производственных поездов.
Быстрое обслуживание
В подшипниках поворотного узла применена долговечная смазка, опоры снабжены тавотницей для удобного обслуживания.
Оптимизированная блокировка направления
Блокировку направления можно отрегулировать в соответствии с вашими требованиями 2 x 180 °.
Легкая управляемость
Двойной шарикоподшипник в поворотном узле.
Эргономичная педаль тормоза
Легко доступная и сверхдлинная XL рабочая педаль для механического блокирования направления.
Транспортировка с низкой вибрацией
Сверхмягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами.
Надежное сцепление
Протекторы, со сцеплением, оптимизированным для надежного и безопасного сцепления на мокром и скользком полах.
Фиксация положения
Общий тормоз для одновременного блокирования вращения колеса и поворота вилки.
Отличная эргономика
Колеса с уменьшенным сопротивлением качению для облегчения нагрузки для пользователя.
Повышение безопасности труда
Частично эластичная защита для ног, чтобы предотвратить несчастные случаи. Также используется на неровных полах.
Автоматическое выравнивание
При поднятии ролики автоматически выравниваются в направлении движения.
Соответствие цвета
Цвета могут быть адаптированы для соответствия дизайну продукта.
Сертифицированное качество
Протестировано в нашей собственной испытательной лаборатории на соответствие европейским стандартам.
Сверхпрочная конструкция
Прочная стальная конструкция для высокой грузоподъемности.
Колеса с низким износом и долгим сроком службы
Прочные колеса с чрезвычайно низкими характеристиками износа.
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термообработанные шаровые крышки поворотного узла.
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пыльником для продолжительного, непрерывного перемещения.
Возможность постоянной мойки
Все металлические компоненты сделаны из нержавеющей стали.
Тихий ход
Мягкое колесо для тихой окружающей среды.
Не оставляет следов при движении
Колеса с уменьшенным износом и минимальными требованиями к уборке.
Перемещение не оставляет следов
Отсутствие следов при контакте с полами в течение длительного периода.
Увеличение ресурса за счет замены отдельных частей
Резьбовые оси позволяют легко поменять колесо.
Колеса с минимальным уровнем обслуживания
Защитные колпаки для беспрепятственной работы с минимальными усилиями по очистке.
Неопасные материалы
Соответствует нормам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеродов или хрома (VI).
Продукция и поддержка
Связанные решения и компетенции
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com