Мобильные решения для тяжелых грузов

Машиностроение и цех

Прочитать больше

Мобильные решения для тяжелых грузов

В области машиностроения и производственного оборудования компании-лидеры из различных отраслей доверяют нашим решениям по обеспечению мобильности. Благодаря нашему уровню эксперта в области тяжелых промышленных роликов, мы понимаем особые требования для различных применений и предлагаем широкий ассортимент роликов и колес для тяжелых условий эксплуатации и тяжелых грузов. Благодаря широкому ассортименту, многолетнему опыту и готовности помочь в оценке интеллектуальных решений для мобильности мы всегда на вашей стороне в национальных и международных проектах.

Высокая грузоподъемность и максимальная безопасность

Наши промышленные ролики впечатляют своей высокой грузоподъемностью и чрезвычайной износостойкостью. Оснащенные надежными тормозами они гарантируют безопасную фиксацию на месте и идеально подходят для тележек в мастерских, транспортных тележек, тележек для инструментов или рабочих платформ. Особенно удобную и быструю блокировку обеспечивают ролики и колеса с центральным тормозом - например, для контейнеров с отходами. Охрана труда также играет важную роль в наших разработках. Например, мы предлагаем Вам решения с нормально заторможенными колесами, которые надежно предотвращают непреднамеренное откатывание.

Долговечные материалы

Для применения в пищевой, фармацевтической и химической промышленности, а также во многих других чувствительных областях, мы, естественно, также имеем нержавеющую продукцию на выбор.

Наши продукты

E-Drive
25 daN

Моторизованные ролики

Delta
300 - 600 kg

Промышленные ролики для легкой маневренности

Zeta
300 - 800 kg

Промышленные ролики средней тяжести

Linea
40 - 150 kg

Высокофункциональные ролики для широкого спектра требований и отраслей промышленности

Alpha
70 - 500 kg

Промышленные ролики

Scout
150 - 350 kg

Самоцентрирующиеся ролики для автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV)

Kappa
300 - 3.000 kg

Промышленные ролики для тяжелых условий эксплуатации

Ultratech
500 - 10.000 kg

Литые полиуретановые колеса для высокой производительности

Novatech
100 - 10.000 kg

Литые полиуретановые колеса

Elastech
80 - 800 kg

Эластичные резиновые колеса

Связанные решения и компетенции

Решения для требовательных сред

Материаловедение для задач по перемещению тяжелых грузов

Безопасность прежде всего: автоматичекая блокировка колеса

Рекомендации наших клиентов

Срок службы наших колесиков с нагрузкой 100 тонн - годы.

Ролики достаточно прочны, чтобы удерживать 63 000 килограммов.

Рабочие платформы с критическим специальным оборудованием: повышенная безопасность.

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация