Käsite

TENTEn raskaat pyörät

Lue lisää


Kuljetettaessa erityisen raskaita kuormia tai ajettaessa suuria nopeuksia on käytettävä erikoispyöriä. TENTEn raskaat pyörät on erittäin vakaasti rakennettu, ja ne kestävät tonnien painoisia kuormia. Raskaita pyöriä käytetään esimerkiksi rakennusnostureissa, junissa tai liikuteltavissa portaissa. Pyörien runko on valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai raskaasta teräksestä. Raskaita pyöriä on saatavana sekä kiinto- että kääntöpyörinä. Kääntöpyörät tuovat käyttökohteeseensa vakautta, kun taas kääntöpyörät helpottavat käyttökohteensa ohjattavuutta. Paras ratkaisu usein onkin yhdistää kiinto- ja kääntöpyörät: näin raskaita kuormia on helppo liikuttaa suoraan eteenpäin, mutta samalla myös ohjata.

Raskaiden pyörien valintakriteerit

 

Raskaita pyöriä valittaessa on otettava huomioon erilaisia tekijöitä. Niihin kuuluvat kantavuus, lähtövastus ja vierintävastus, juoksupinnan materiaali sekä ympäristöolosuhteet ja ympäristön lämpötila.
 
Voit laskea tarvitsemanne kantavuuden laskemalla yhteen kuljetuslaitteen ja kuorman painon ja jakamalla summan pyörien luvulla. Käyttöolosuhteista riippuen osamäärä kerrotaan turvakertoimella. Turvakerroin riippuu siitä, käytetäänkö pyöriä sisä- vai ulkotiloissa ja käytetäänkö laitetta käsin vai moottorin avulla.

Raskaat pyörät erikoisrakenteena

Kehitämme tarvittaessa mielellämme yksilölliset ratkaisut vaatimusten mukaisesti. Kokenut tiimimme kehittää yhdessä kanssanne raskaat pyörät, jotka kantavat kaikki kuormat ja sopivat kaikkiin tilanteisiin. Ota meihin yhteys, jos sinulla on kysyttävää pyöristä tai tarvitsette erikoisvalmisteisia pyöriä!

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut yksilöllisistä ratkaisuista?

Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa

Pakollinen kenttä

Ratkaisut yksilöllisiä vaatimuksia varten. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin henkilökohtaisesti.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Ruotsi

Phone: +358 10 229 41 10

Email: myynti.fi@tente.com