Terme technique

Roues forte charge TENTE

En savoir plus


Pour le transport de charges particulièrement lourdes ou pour des vitesses de déplacement plus élevées, des roues spéciales sont nécessaires. Les roues forte charge TENTE sont robustes et peuvent supporter des charges de plusieurs tonnes. Ces roues sont utilisées, par exemple, pour les grues de chantier, les trains de remorques ou encore les escaliers mobiles. Les roues forte charge sont équipées d’une chape en acier ou en acier inoxydable. Les roues et roulettes forte charge sont disponibles en version fixe ou pivotante. Les roulettes fixes confèrent une bonne stabilité aux équipements immobilisés, tandis que les roulettes pivotantes facilitent la manœuvrabilité. Souvent, une solution idéale est de combiner des roulettes fixes avec des roulettes pivotantes : cela facilite non seulement le déplacement en ligne droite mais aussi la manœuvrabilité de charges lourdes.

Critères de selection pour les roues forte charge

De nombreux facteurs doivent être pris en considération dans le choix des roues pour la forte charge. Parmi ces facteurs, on retrouve la capacité de charge, la résistance au démarrage et au roulement, le matériau de la chape mais aussi les influences environnementales telles que la température.
Par exemple, vous pouvez calculer la capacité de charge dont vous avez besoin en divisant le poids de l’équipement de transport, incluant la charge utile, par le nombre de roues. Selon les conditions de fonctionnement, le résultat est ensuite multiplié par un coefficient de sécurité. Ce coefficient dépend si les roues sont utilisées en intérieur ou en extérieur et si les appareils sont motorisés ou déplacés manuellement.

Fabrication personnalisée de roue forte charge

Si nécessaire, nous serions heureux de développer des solutions personnalisées selon vos exigences. En étroite collaboration avec vous, notre équipe expérimentée développe des roues forte charge capables de supporter toutes les charges et de faire face à toutes les conditions extérieures. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à propos des roues ou si vous avez besoin d’une conception personnalisée !

Contact

Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?

Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !

* champ requis

Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.

International for Agencies

95 El Gomhorya st.

Kairo

Égypte

Phone: +20 2 5 90 09 18

Fax: +20 2 5 90 09 13

Email: ifa.gamal.co@gmail.com