Семейство продукта
НАШ РОЛИК: KAPPA FLEX

Улучшенная стабильность в повороте
Блокировка направления для улучшения маневрирования вокруг изгибов, а также перемещения по прямой линии на большие расстояния.
Простое управление
Осевой шарикоподшипник для отличного вращения и коническим роликовым подшипником для отличных поворотных свойств при высоких нагрузках.
Быстрое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и снабжены смазочным ниппелем для удобства обслуживания.
Легкая установка
Монтажная пластина с готовыми отверстиями для легкой установки.
Надежное сцепление
Протекторы, со сцеплением, оптимизированным для надежного и безопасного сцепления на мокром и скользком полах.
Транспортировка с низкой вибрацией
Подпружненная конструкция вилки для мягкой перевозки хрупких грузов.
Преодоление препятствий
Встроенная пружина для компенсации неровностей поверхности.
Соответствие цвета
Цвета могут быть адаптированы для соответствия дизайну продукта.
Сертифицированное качество
Протестировано в нашей собственной испытательной лаборатории на соответствие европейским стандартам.
Жесткая конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности.
Долговечное покрытие поверхности
Высококачественная гальванизация для длительного срока службы в тяжелых условиях эксплуатации.
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пыльником для продолжительного, непрерывного перемещения.
Регулирование усилия пружины
Усилие пружины настраивается под конкретную нагрузку.
Тихий ход
Мягкое колесо для тихой окружающей среды.
Не оставляет следов при движении
Колеса с уменьшенным износом и минимальными требованиями к уборке.
Перемещение не оставляет следов
Отсутствие следов при контакте с полами в течение длительного периода.
Увеличение ресурса за счет замены отдельных частей
Резьбовые оси позволяют легко поменять колесо.
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
"Lapegles", Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com