Мобильные решения от мирового лидера рынка

Медицинские кровати

Прочитать больше

Мобильные решения от мирового лидера рынка

Клиники и больницы - это место отдыха и выздоровления. С помощью наших малошумных решений мы вносим свой вклад в благополучие и выздоровление пациентов. В то же время наши конструкции и разработки обеспечивают безопасную и эргономичную работу медперсонала. Являясь компанией с мировым именем и лидером мирового рынка в сегменте больничных коек и медицинской мебели, мы продолжаем устанавливать новые стандарты и предлагать Вам широкий спектр новаторских решений в области мобильности. Но какое решение является лучшим для Вас? Благодаря большому ассортименту продукции и разнообразным требованиям рынка не всегда легко сделать правильный выбор. Опираясь на наш более чем 90-летний опыт, мы с удовольствием окажем Вам поддержку в поиске идеальных роликов и колес для Ваших задач. Разумеется, качество и экономическая эффективность играют основополагающую роль в секторе здравоохранения. Высокая степень автоматизации нашего производства гарантирует стабильно высокое качество и конкурентоспособность. Но независимо от того, какую из наших конструкций вы выберете, вы можете быть уверены, что мы всегда отвечаем всем стандартам и последовательно выполняем все требования вашей компании. Результат: передовые решения в области мобильности, которые не знают компромиссов, когда речь идет об испытанных на практике удобствах, эргономичности и безопасности.

Тихий и легкий контроль

Мы на вашей стороне с эргономичными, малошумными решениями, которые снижают нагрузку как на пациентов, так и на обслуживающий медперсонал. Бесшумная блокировка и разблокировка роликов не нарушает покоя пациентов. Простое и легкое обращение с ними облегчает работу пользователя и обеспечивает более продуктивный рабочий процесс и значительно снижает риск для здоровья сотрудников.

Касторы с чрезвычайно низкой габаритной высотой

Мы доказываем истинное величие - и предлагаем Вам ролики с минимальной габаритной высотой. Они позволяют медперсоналу установить особенно низкую поверхность больничных коек без необходимости мириться с потерей подвижности. Это снижает риск падения с кровати и риск получения травм пациентами.

Наши продукты

Integral
100 - 150 kg

Медицинские одноколесные ролики

Integral twin
125 - 250 kg

Медицинские двухколесные ролики

Linea
40 - 150 kg

Высокофункциональные ролики для широкого спектра требований и отраслей промышленности

Связанные решения и компетенции

Allgemein

Perfektes Zusammenspiel: Mobilität in Bestform

Мобильность в условиях демографического сдвига

Снижение шума для улучшения качетсва жизни

Рекомендации наших клиентов

Fallstudie

Eine Rolle, die eigentlich unmöglich ist - Eigentlich

Еще меньше - больше преимуществ

Электронные системы коммуникации с ответственными задачами: увеличение производительности.

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация