Надежность для рынков

Оформление торговых помещений и торговля

Прочитать больше

Надежность для рынков

В оптовой и розничной торговле наши изделия считаются надежными мобильными решениями, которые, безусловно, отвечают особым требованиям этой отрасли. Неважно, идет ли речь о легких или бесшумных пластиковых колесах для торговых тележек и хозяйственных сумок-тележек, или о надежных решениях для выкладки товара, о прочных роликах для транспортных средств и грузовиков-платформ в супермаркетах стройматериалов, — благодаря нашим разработкам ваши магазины будут отлично оснащены. Поворотные ролики и колеса очень удобны и обладают низким уровнем шума при движении. К тому же они повышают уровень безопасности и сохраняют качество пола. Благодаря им вы усовершенствуете не только маневренность в пунктах продажи, но и улучшите качество обслуживания ваших покупателей.

Ролики для траволаторов

Торговые тележки должны быть устойчивы на траволаторах. Наша компания предлагает вам решения со встроенным ножным тормозом или траволаторным колесом, которые обеспечивают максимальную безопасность. Для траволаторных роликов характерна эффективная самоочистка бандажа, и их можно легко заменять.

Безопасность, порядок и комфортабельность движения

Когда рано утром в супермаркеты осуществляются поставки, транспортные средства не должны оказаться нарушителями спокойствия. Наши шумопоглощающие ролики сведут воздействие шума до минимума. Для применения нашей продукции в вашей торговле вы можете приобрести решения, которые не оставляют следов на поверхности легко повреждающих полов. Электропроводящие исполнения защитят пользователей от электростатических зарядов, а наша продукция обеспечит легкую управляемость посредством высококачественных поворотных опор.

Наши продукты

Stora
60 - 160 kg

Ролики для тележек

Levina
60 - 100 kg

Конструктивные ролики аппаратов

Alpha
70 - 500 kg

Промышленные ролики

Связанные решения и компетенции

Тормоз направления: Сохранение направления становится легче

Напольное покрытие: новый вызов

Снижение шума для улучшения качетсва жизни

Рекомендации наших клиентов

Как инновационный ролик значительно улучшает логистику - сам по себе

Shopbox - Покупательские тележки

Fallstudie

Halbierte Geräuschentwicklung - Und das bei gleichbeibender Traglast

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация