Надежно

Медицинское оборудование

Прочитать больше

Надежно

Безупречная мобильность — один из решающих факторов в медицинской сфере. Приборы должны легко передвигаться в любое время и устанавливаться в абсолютно неподвижное положение. Наша компания предоставит вам ролики и колеса, которые точно устанавливаются в неподвижное положение. К тому же они не просто удовлетворяют, а превосходят особые требования для больниц, клиник, учреждений по уходу и частных медицинских учреждений. Возьмем к примеру наши ролики для магнито-резонансного томографа, которые полностью изготавливаются из металла. На наш огромный ассортимент продукции могут полностью положиться пользователи рентгеновской аппаратуры, компьютерных томографов, ультразвуковых аппаратов и другой диагностической аппаратуры.

Сертифицированная безопасность

Мы готовы предоставить самый высокий уровень безопасности. Доказательством этому выступает наш стандарт производства, сертифицированный в соответствии с техническими нормам TÜV Süd. Другим подтверждением высокого уровня безопасности являются ролики и колеса, прочная конструкция которых обеспечивает устойчивость тяжелого оборудования. Кроме того, вы можете приобрести электронно-активируемые системы блокировки, которые индивидуально управляют роликами и улучшают удобство пользования.

Отличный дизайн

Изготовители медицинских тележек могут рассчитывать на то, что решения нашей компании отлично впишутся в дизайн ваших изделий. На любое изделие нашей компании можно поручить нанести фирменный логотип. Вся наша продукция отмечена многочисленными наградами, среди которых также имеются такие награды, как Red Dot Design Award, iF Product Design Award и interzum Award.

Наши продукты

Levina

Agila

Alpha

Scout

Aviana

Linea

Связанные решения и компетенции

Дизайн продукта как информация о бренде

Мобильность в условиях демографического сдвига

Организационный талант: Цветовые коды

Рекомендации наших клиентов

100% безопасность - 0% металла

Наше решение для требовательных запросов к дизайну: большая линейка продуктов.

Одна из наших выдающихся компетенций: безопасная иммобилизация при стоянии

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

TENTE SIA

"Lapegles", Stūnīši, Olaines novads

LV -2117

Латвия

Phone: +371 67 607330

Email: kkirpitis@tente.com

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация