- Главная
- Промышленность
- Отрасль
- Дистрибьюторы
-
Хозяйственные магазины
Колеса и колесные опоры для дилеров оборудования
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала и оборудован поворотным механизмом с две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниками. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминий обод с полиуретан, литой протектором и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Изделие предназначено для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо имеет алюминиевый корпус с протектором из литого полиуретана и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 200 мм. Общая высота конструкции 240 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1400 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность: 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1400 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид материала, протектор идентично корпусу колесо, и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка достигает 1600 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного исполнения или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм изготовлено из тяжелого полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шарикоподшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 800 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в тяжелых условиях эксплуатации. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и аэропортового оборудования, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежное решение для тяжелых промышленных применений. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 1400 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и аэропортового оборудования, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминий корпус с полиуретан, литой протектором и прецисcионый шариковый подшипник для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Опора предназначена для использования в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, а также транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного исполнения из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 1400 кг. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и прецизионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч или 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1400 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного исполнения или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из полиамида тяжелого типа с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1400 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из тяжелого полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность характеристик и долговечность. Вращение колеса обеспечивается прецизионным шарикоподшипником, обеспечивающим плавный ход и минимальное сопротивление качению. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1400 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 250 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 250 мм изготовлено с корпусом из полиамида, протектор выполнен из материала, идентичного корпусу колеса, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1600 кг. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано прецизионным шарикоподшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1600 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 250 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, черные, вулканизированные протектором и прецисcионый шариковый подшипник для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1000 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 250 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета вулканизированного типа и прецизионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 250 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый обод с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными для повышенной износостойкости, и оборудовано прецизионным шарикоподшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч и 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и изготовлена из стального листа очень тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида тяжелого типа с протектором идентичным корпусу колеса и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 160 мм изготовлено из полиамид, тяжелый с протектором идентично корпусу колесо и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и прецизионный шарикоподшипник для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.