- Главная
- Ролики и колёса
-
Высококачественные колесные опоры
Высококачественные колесные опоры
Наши серии
Фиксированное Колесная опора 30 mm
Фиксированное колесная опора Compacta представляет собой компактное решение для мобильности оборудования с прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества, обеспечивающего надежность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Диаметр колеса составляет 30 мм при общей высоте опоры 34 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 30 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 60 кг. Опора предназначена для использования в шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании, где требуется компактное и надежное решение для перемещения.
Фиксированное Колесная опора 45 mm
Фиксированное колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к основанию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества, обеспечивающего прочность и долговечность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Диаметр колеса составляет 45 мм, общая высота опоры - 48,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Опора предназначена для использования в шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании, где требуется компактное и надежное решение для обеспечения мобильности.
Поворотное Колесная опора 25 mm
Поворотное колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и предназначена для использования на шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании. Корпус изготовлен из стального листа легкого типа с поворотным механизмом на одной гонке мячей, обеспечивающим плавное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для надежной работы. Диаметр колеса составляет 25 мм, общая высота конструкции - 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 10 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 20 кг, что делает данную опору идеальным решением для легких мобильных конструкций.
Поворотное Колесная опора 32 mm
Поворотное колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и предназначена для использования на шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании. Корпус изготовлен из стального листа легкого типа с поворотным механизмом на одной гонке мячей, обеспечивающим плавное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой. Диаметр колеса составляет 32 мм, общая высота конструкции - 42,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 20 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 40 кг, что делает данную опору идеальным решением для легких мобильных применений.
Поворотное Колесная опора 38 mm
Поворотное колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа легкого типа с поворотным механизмом на одной гонке мячей, что гарантирует плавное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой. Диаметр колеса составляет 38 мм, общая высота конструкции - 50,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 25 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 50 кг. Опора предназначена для использования на шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании, обеспечивая компактное и эффективное решение для мобильности легких грузов.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа легкого типа с поворотным механизмом на одной гонке мячей, что гарантирует плавное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 66 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Опора предназначена для использования на шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 32 mm
Поворотное колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа легкой конструкции с поворотным механизмом на одной гонке мячей, что гарантирует плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 32 мм при общей высоте конструкции 42,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 140 кг. Опора идеально подходит для применения на шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 25 mm
Поворотное колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа легкого типа с поворотным механизмом на одной гонке мячей, что гарантирует плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой. Диаметр колеса составляет 25 мм, общая высота конструкции - 86 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 140 кг. Опора предназначена для использования на шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для тяжелых грузов. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 1200 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 200 мм изготовлено с корпусом из полиамид и протектором из идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1200 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Фиксированное Колесная опора 250 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 250 мм изготовлено с корпусом из полиамида и протектором, идентичным корпусу колеса, установлено на подшипнике скольжения для надежной работы. Общая высота опоры составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, что делает данную опору идеальным решением для тяжелых промышленных применений, требующих высокой надежности и долговечности в условиях интенсивной эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа, очень тяжелого типа, с поворотным механизмом на двух гонках мяча, усиленный или из нержавеющей стали. Колесо имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами, черными, вулканизированными, установленными на прецисионный шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 164 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч или 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниках. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, черные, вулканизированные протектором и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного исполнения или из нержавеющей стали. Колесо имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов вулканизированного типа и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции 164 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо имеет алюминий обод с эластичные шины, без следов, вулканизированные протектором и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции 200 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 700 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо имеет алюминий обод с эластичные шины, без следов, вулканизированные протектором и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 200 мм, общая высота конструкции 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 900 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала и оборудован поворотным механизмом с две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниками. Колесо диаметром 200 мм имеет полиамид ступицу с инжекционный полиуретан протектором и прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, а также транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминий обод с полиуретан, литой протектором и прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 1000 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый и оборудован поворотным механизмом две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминий обод с литой полиуретан протектором и прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч и 320 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый и оборудован поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо имеет алюминий обод с протектором из полиуретан, литой и оснащено прецисcионый шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции 200 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1600 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 550 кг при скорости 4 км/ч и 440 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1100 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала и оборудован поворотным механизмом с две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниками. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминий обод с полиуретан, литой протектором и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Изделие предназначено для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо имеет алюминиевый корпус с протектором из литого полиуретана и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 200 мм. Общая высота конструкции 240 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1400 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность: 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1400 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.