Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа легкой конструкции с поворотным механизмом на одной гонке мячей, что гарантирует плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 32 мм при общей высоте конструкции 42,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 140 кг. Опора идеально подходит для применения на шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
1430PJI032P60-38x32
EAN
4031582415063
Номер материала S4
990062728
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
26 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
70 kg
Грузоподъемность статическая
140 kg
Общая высота
42,5 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,05 kg
Название продукта
Compacta
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
4,2 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
24 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
30 mm
Длина пластины
38 mm
Ширина пластины
32 mm
Длина Стержень
15 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, легкий
Повортный узел
Одна гонка мячей
Диаметр купола
26,5 mm
Поворотное соединение
54 mm
Офсет (Смещение)
11 mm
Радиус поворота
27 mm
Диаметр резьбы
0 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
32 mm
Ширина тела
15 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)