Малонагруженные колесные опоры
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и оборудовано подшипником скольжения для плавного хода. Общая высота изделия составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 150 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества, обеспечивающего прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оборудовано прецисионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества, обеспечивающего прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для плавного хода. Общая высота опоры составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов, что гарантирует бережное перемещение по любым поверхностям, а роликовый игольчатый подшипник обеспечивает плавное вращение и долговечность. Общая высота опоры составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка — до 150 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа легкой конструкции с поворотным механизмом на одной гонке мячей, что гарантирует плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 65 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Опора идеально подходит для применения на шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании, обеспечивая компактное и эффективное решение для мобильности в промышленных и мастерских условиях.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа легкой конструкции с поворотным механизмом на одной гонке мячей, что гарантирует плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и оборудовано подшипником скольжения для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции 85 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Идеально подходит для шкафов для инструментов, верстаков и транспортного оборудования.
Фиксированное Колесная опора 50 mm
Фиксированная колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную поддержку в стационарных применениях. Корпус изготовлен из стального листа легкой конструкции, что гарантирует прочность при минимальном весе. Колесо состоит из полипропиленового корпуса с протектором из литой резины черного цвета и оборудовано подшипником скольжения для плавного вращения. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 65 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 80 кг, что делает данную опору подходящей для различных промышленных и коммерческих применений.
Фиксированное Колесная опора 65 mm
Фиксированное колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную поддержку в стационарных применениях. Корпус изготовлен из стального листа, легкого, что гарантирует прочность конструкции при минимальном весе. Колесо диаметром 65 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины, черной, работающий на подшипнике скольжения для плавного хода. Общая высота опоры составляет 85 мм, что обеспечивает компактность установки. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 80 кг, что делает данную опору подходящей для различных промышленных и коммерческих применений.
Фиксированное Колесная опора 14 mm
Фиксированное колесная опора Compacta представляет собой компактное решение для легких транспортных задач с круглой пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа легкой конструкции, обеспечивающего надежность при минимальном весе. Колесо выполнено с корпусом из полиамида и протектором, идентичным корпусу колеса, что гарантирует однородность материала и износостойкость. Подшипниковый узел представлен подшипником скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Диаметр колеса составляет 14 мм при общей высоте конструкции 13,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 15 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 30 кг. Опора предназначена для использования в шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 14 mm
Фиксированное колесная опора Compacta представляет собой компактное решение для легких транспортных задач с прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины, обеспечивающего надежность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Диаметр колеса составляет 14 мм при общей высоте опоры 17 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 25 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 50 кг. Опора предназначена для использования в шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании, где требуется компактное и надежное решение для перемещения легких грузов.
Фиксированное Колесная опора 25 mm
Фиксированное колесная опора Compacta представляет собой компактное решение для легких транспортных задач с прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества, обеспечивающего надежность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Диаметр колеса составляет 25 мм при общей высоте опоры 28 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 25 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 50 кг. Изделие предназначено для использования в шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании, где требуется компактное и надежное решение для перемещения легких грузов.
Фиксированное Колесная опора 30 mm
Фиксированное колесная опора Compacta представляет собой компактное решение для мобильности оборудования с прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества, обеспечивающего надежность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Диаметр колеса составляет 30 мм при общей высоте опоры 34 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 30 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 60 кг. Опора предназначена для использования в шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании, где требуется компактное и надежное решение для перемещения.
Фиксированное Колесная опора 45 mm
Фиксированное колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к основанию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества, обеспечивающего прочность и долговечность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Диаметр колеса составляет 45 мм, общая высота опоры - 48,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Опора предназначена для использования в шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании, где требуется компактное и надежное решение для обеспечения мобильности.
Поворотное Колесная опора 25 mm
Поворотное колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и предназначена для использования на шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании. Корпус изготовлен из стального листа легкого типа с поворотным механизмом на одной гонке мячей, обеспечивающим плавное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для надежной работы. Диаметр колеса составляет 25 мм, общая высота конструкции - 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 10 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 20 кг, что делает данную опору идеальным решением для легких мобильных конструкций.
Поворотное Колесная опора 32 mm
Поворотное колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и предназначена для использования на шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании. Корпус изготовлен из стального листа легкого типа с поворотным механизмом на одной гонке мячей, обеспечивающим плавное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой. Диаметр колеса составляет 32 мм, общая высота конструкции - 42,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 20 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 40 кг, что делает данную опору идеальным решением для легких мобильных применений.
Поворотное Колесная опора 38 mm
Поворотное колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа легкого типа с поворотным механизмом на одной гонке мячей, что гарантирует плавное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой. Диаметр колеса составляет 38 мм, общая высота конструкции - 50,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 25 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 50 кг. Опора предназначена для использования на шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании, обеспечивая компактное и эффективное решение для мобильности легких грузов.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа легкого типа с поворотным механизмом на одной гонке мячей, что гарантирует плавное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 66 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Опора предназначена для использования на шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 32 mm
Поворотное колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа легкой конструкции с поворотным механизмом на одной гонке мячей, что гарантирует плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 32 мм при общей высоте конструкции 42,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 140 кг. Опора идеально подходит для применения на шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества колесиков для легких условий эксплуатации
Малонагруженные колесики предназначены для применений, где нагрузка на одно колесо не превышает 150 кг. Они обеспечивают надежную мобильность оборудования, которое не требует больших нагрузок, но при этом требует стабильности, плавного качения и долговечности. Доступные в различных материалах колес, протекторах и типах фитингов, эти ролики могут быть точно адаптированы к условиям пола, факторам окружающей среды и конкретным требованиям монтажа. От медицинских, коммерческих и институциональных объектов до легких промышленных применений — они обеспечивают эффективное управление без чрезмерной доработки решения.
Малопрочные ролики TENTE обладают несколькими ключевыми преимуществами:
Точная маневренность — эти ролики, разработанные для удобства управления, обеспечивают плавное изменение направления движения и контролируемое движение даже в ограниченном пространстве или при частом перемещении.
Индивидуальные варианты колес — выбирайте из таких материалов, как термопластичная резина, полипропилен или полиамид, чтобы добиться оптимальных характеристик качения, снижения шума и защиты пола в окружающей среде.
Гибкие конфигурации монтажа — наши малопрочные ролики, оснащенные фитингами для пластин, отверстий для болтов, штоков и расширителей, легко интегрируются в новые конструкции или модифицированные приложения.
Типы колесиков для легких условий эксплуатации
Малонагруженные колесики выпускаются в различных конфигурациях для удовлетворения различных требований к управляемости, устойчивости и производительности — и все это при сохранении грузоподъемности до 150 кг на ролик. Независимо от того, является ли приоритетом плавная маневренность при повороте, движение по прямой или повышенная устойчивость под нагрузкой, существует решение для легких условий эксплуатации, адаптированное к поставленной задаче. Различия в материале колес, дизайне протектора, стиле корпуса и вариантах крепления позволяют этим роликам надежно работать на различных типах полов и в самых разных условиях: от коммерческих помещений и медицинских учреждений до применения в легкой промышленности.
Поворотные ролики для легких условий эксплуатации
Легкие поворотные ролики обеспечивают плавное перемещение в разных направлениях, что делает их идеальными для приложений, требующих частого перемещения в тесных или людных помещениях. Это особенно выгодно в таких отраслях, как розничная торговля, где преодоление препятствий является обычным делом. Правильный выбор протектора колеса в зависимости от типа пола обеспечивает тихую и отзывчивую управляемость: более мягкие протекторы защищают деликатные поверхности, а более твердые снижают сопротивление качению на гладких и прочных полах. Ярким примером является серия TENTE Linea, предлагающая двухколесные ролики для здравоохранения, мебели и промышленного применения. Благодаря диаметру колес от 50 мм до 150 мм и грузоподъемности до 150 кг на колесико Linea сочетает в себе прочные корпуса, легко очищаемые поверхности и плавное качение с такими опциями, как токопроводящая, антистатическая и нержавеющая сталь, а также такие функции, как механизмы блокировки, шумоподавление и защита пола.
Колесики малой грузоподъемности с тормозами
Колесики малой грузоподъемности с тормозами повышают безопасность на рабочем месте за счет использования различных систем блокировки: полные замки полностью останавливают движение колеса и поворота, колесные тормоза удерживают колесо в неподвижном положении, а поворотные замки фиксируют поворот в заданном направлении для движения по прямой, прерывистые тормоза включаются только при приложении давления, а центральные замки управляют несколькими роликами одновременно из одной точки. Малонагруженные колесики также доступны с комбинированными запорными механизмами. Колесики малой грузоподъемности с тормозами незаменимы в ситуациях, когда оборудование должно оставаться неподвижным во время использования или хранения. Одним из представительных продуктов в нашем ассортименте является серия TENTE Levina, предназначенная в основном для применения в медицине и мебели, где гигиена, дизайн и мобильность одинаково важны. Levina выпускается с диаметром колес от 75 до 150 мм и грузоподъемностью до 100 кг на колесико. Они обеспечивают гладкое качение с низким сопротивлением и легко очищаемые поверхности. Эти ролики доступны с блокировкой направления, полной блокировкой или центральным тотальным замком. Для удобства использования и улучшения рабочего процесса в замках Total Locks используется красная педаль, а в поворотных замках — зеленая педаль.
Двойные ролики малой грузоподъемности
Двойные ролики малой грузоподъемности оснащены двумя колесами, установленными параллельно в одном корпусе. Такая конфигурация распределяет нагрузку на большую площадь контакта, снижая точечное давление на полы и улучшая устойчивость под нагрузкой. Двойная конструкция также улучшает управление направлением и снижает сопротивление качению, облегчая запуск, остановку и маневрирование грузом. Эти ролики особенно хорошо подходят для применений, где важны как стабильность, так и плавное изменение направления. В нашем ассортименте серия TENTE Agila twin является ярким примером. Он сочетает в себе компактную прочную конструкцию с превосходной маневренностью и универсальностью. Эти ролики доступны с диаметром колес от 50 мм до 75 мм и могут выдерживать нагрузку до 100 кг на колесо (в зависимости от конфигурации). Серия предлагает поворотные корпуса из прессованной стали с дополнительными встроенными запорными механизмами для повышения безопасности. Варианты крепления включают фитинги с отверстиями под болты, стержни и пластины для широкого спектра применений.
Области применения колесиков малой грузоподъемности
Малонагруженные колесики используются в самых разных отраслях, где отдельные ролики выдерживают нагрузку до 150 кг, а оборудование обладает плавной и контролируемой подвижностью. Они обычно используются в розничной торговле, например в тележках для покупок, торговом оборудовании и мобильных дисплеях, а также в медицинских приложениях, таких как тележки для анестезии, тележки для лекарств, кровати для ухода и многое другое. В промышленных условиях и в мастерских они подходят для легкого транспортного оборудования, шкафов для инструментов, рабочих столов и многого другого. В мебельной промышленности также широко используются легкие колесики для офисных стульев, мультимедийной мебели и передвижных хранилищ, а в логистике их можно найти в рулонных клетках и небольших транспортных тележках. В этих условиях можно выбрать подходящий материал колес для защиты хрупких полов, снижения сопротивления качению на гладких поверхностях или улучшения сцепления в сложных условиях.