Колесо 85 mm
Duratech
Номер заказа:
199832617
EAN:
4031582331271
Номер продукта:
TOP 085x95-Ø20 HL95
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 85 мм с шириной беговой дорожки 95 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 95 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в различные конструкции кастора. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1800 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 720 кг при скорости 6 км/ч и 900 кг при скорости 4 км/ч, что делает его идеальным решением для различных условий эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции