Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с идентичным материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 85 мм, ширина протектора 90 мм, диаметр отверстия оси 20 мм, длина ступицы 90 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1600 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
TOP 085x90-Ø20 HL90
EAN
4031582331240
Номер материала S4
199832616
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
0,58 kg
Название продукта
Duratech
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Тип подшипника
6204
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, тяжелый
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
90 mm
Ширина Протектор
90 mm
Диаметр
85 mm
Ширина тела
90 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции