Колесо 85 mm
Duratech
Номер заказа:
199832613
EAN:
4031582331196
Номер продукта:
TOP 085x75-Ø20 HL75
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из тяжелого полиамида с протектором из идентичного корпусу материала и оснащено п...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из тяжелого полиамида с протектором из идентичного корпусу материала и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 85 мм, ширина протектора 75 мм, длина ступицы 75 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1500 кг.
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом