Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 85 мм с шириной беговой дорожки 65 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 65 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в различные конструкции кастора. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1300 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 520 кг при скорости 6 км/ч и 650 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
TOP 085x65-Ø20 HL65
EAN
4031582331172
S4 Materialnummer
199832611
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
650 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
520 kg
Statische Tragfähigkeit
1300 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,54 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204
Härte der Lauffläche (D)
75 Береговая D
Material des Radkörpers
Полиамид, тяжелый
Material der Lauffläche
Идентично корпусу Колесо
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
65 mm
Breite der Lauffläche
65 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
65 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции