Колесо 85 mm
Duratech
Номер заказа:
199832610
EAN:
4031582331165
Номер продукта:
TOP 085x60-Ø20 HL60
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из тяжелого полиамида с протектором из идентичного корпусу материала и оснащено п...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из тяжелого полиамида с протектором из идентичного корпусу материала и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 85 мм, ширина протектора 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм, длина ступицы 60 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 650 кг при скорости 4 км/ч или 520 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1300 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции