Колесо 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369649
Номер продукта:
ETX085x85-Ø20 HL95-F
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликов с диаметром 85 мм, шириной протектора 85 мм и длиной ступицы ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликов с диаметром 85 мм, шириной протектора 85 мм и длиной ступицы 95 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 3 км/ч. Протектор изготовлен из литого полиуретана, корпус выполнен из стали, оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником для обеспечения надежной работы в промышленных условиях.
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи