Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликов с диаметром 85 мм, шириной протектора 80 мм и длиной ступицы 85 мм, диаметр отверстия оси составляет 12 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 3 км/ч. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником для обеспечения надежной работы в промышленных условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
ETX085x80-Ø12 HL85-B
EAN
4031582369670
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч
800 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Название продукта
Novatech
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
12 mm
Длина хаба
85 mm
Ширина Протектор
80 mm
Диаметр
85 mm
Тип уплотнения
B
Подходит для
linde
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи