Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с литым полиуретановым протектором шириной 95 мм. Диаметр колеса составляет 85 мм, длина ступицы 100 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 2000 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 6 км/ч и 1000 кг при скорости 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо Novatech универсальным решением для применения в различных кастерных системах с высокими требованиями к надежности и грузоподъемности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type F
EAN
4031582339598
S4 Materialnummer
199832551
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1000 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
800 kg
Statische Tragfähigkeit
2000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,26 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6006 2RS
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Härte der Lauffläche (D)
42 Береговая D
Material des Radkörpers
Сталь, железо
Material der Lauffläche
Полиуретан, Литой
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
100 mm
Breite der Lauffläche
95 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
95 mm
Dichtungstyp
F
Geeignet für
bt
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Radfarbe
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции