Колесо 85 mm
Novatech
Номер заказа:
199862192
EAN:
4031582369625
Номер продукта:
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с литым полиуретановым прот...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с литым полиуретановым протектором шириной 85 мм. Диаметр колеса составляет 85 мм, длина ступицы - 90 мм, диаметр отверстия под ось - 20 мм. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1600 кг, динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных приложениях с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции