Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с ободом из полиуретана, литого. Диаметр колеса составляет 85 мм, ширина протектора 75 мм, длина ступицы 80 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо Novatech универсальным решением для различных применений в промышленности и логистике.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ETX 085x75-Ø20 HL80-Type F
EAN
4031582332032
Номер материала S4
199832541
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,03 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Тип подшипника
6204
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
80 mm
Ширина Протектор
75 mm
Диаметр
85 mm
Ширина тела
75 mm
Тип уплотнения
F
Подходит для
stilljungh_mic
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи