Колесо 85 mm
Novatech
Номер заказа:
199832338
EAN:
4031582330991
Номер продукта:
ETX 085x105-Ø20 HL110-Type A
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 85 мм, ширину протектора 105 мм и длину ступицы 110 мм, с диаметром отверстия ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 85 мм, ширину протектора 105 мм и длину ступицы 110 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1000 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 2000 кг.
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи