Колесо 85 mm
Novatech
Номер заказа:
199832555
EAN:
4031582369656
Номер продукта:
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type F
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 85 мм, ширину протектора 100 мм и длину ступицы 105 мм, с диаметром отверстия ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 85 мм, ширину протектора 100 мм и длину ступицы 105 мм, с диаметром отверстия оси 25 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1000 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 2000 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции