Колесо 85 mm
Novatech
Номер заказа:
199801060
EAN:
4031582318821
Номер продукта:
ETP 085x95-Ø20 HL95
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастера и изготовлено из стали с литым полиуретановым прот...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастера и изготовлено из стали с литым полиуретановым протектором. Диаметр колеса составляет 85 мм при ширине протектора 95 мм, длина ступицы равна 95 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1800 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 720 кг при скорости 6 км/ч и 900 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции