Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с литым полиуретановым протектором. Диаметр колеса составляет 85 мм, ширина протектора 90 мм, длина ступицы 90 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежность в эксплуатации. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости движения 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо Novatech универсальным решением для применения в различных промышленных и коммерческих кастерах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ETP 085x90-Ø20 HL90
EAN
4031582383843
Номер материала S4
199828567
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,36 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Тип подшипника
6204
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
90 mm
Ширина Протектор
90 mm
Диаметр
85 mm
Ширина тела
90 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)