Колесо 85 mm
Novatech
Номер заказа:
199827956
EAN:
4031582369441
Номер продукта:
ETP 085x60-Ø20 HL60
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 85 мм и ширину протектора 60 мм, длина ступицы составляет 60 мм с диаметром от...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 85 мм и ширину протектора 60 мм, длина ступицы составляет 60 мм с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, установлен прецизионный шариковый подшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1200 кг.
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя