Колесо 82 mm
Duratech
Номер заказа:
199804410
EAN:
4031582322668
Номер продукта:
TOP 082x98-Ø20 HL100
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с идентичным корпусу материалом протектора и оснащено ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с идентичным корпусу материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 82 мм, ширина протектора 98 мм, длина ступицы 100 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 900 кг при скорости 4 км/ч или 720 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1800 кг.
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом