Колесо 82 mm
Novatech
EAN:
4031582331936
Номер продукта:
ETX082x70-Ø17 HL75-B
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 82 мм и шириной протектора 70 мм. Корпус изготов...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 82 мм и шириной протектора 70 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана. Длина ступицы составляет 75 мм, диаметр отверстия оси — 17 мм. Колесо оснащено прецизионным герметичным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 3 км/ч, статическая — 1400 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, медицинском оборудовании и других высокотехнологичных отраслях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции