Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 82 мм, ширину протектора 100 мм и длину ступицы 102 мм, с диаметром отверстия оси 20 мм. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
ETX 082x100-Ø20 HL102-Type B
EAN
4031582331912
Номер материала S4
199832356
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,12 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Тип подшипника
6005 2RS
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
102 mm
Ширина Протектор
100 mm
Диаметр
82 mm
Ширина тела
100 mm
Тип уплотнения
B
Подходит для
jungheinrich_mic
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции