Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с литым полиуретановым протектором. Диаметр колеса составляет 82 мм, ширина протектора 28 мм, длина ступицы 26 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную работу. Грузоподъемность колеса в статическом режиме достигает 700 кг, а в динамическом режиме при скорости движения 4 км/ч составляет 350 кг, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ETP 082x28-Ø12 HL26
EAN
4031582318654
Номер материала S4
199830658
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
350 kg
Грузоподъемность статическая
700 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,48 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Тип подшипника
6201
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
12 mm
Длина хаба
26 mm
Ширина Протектор
28 mm
Диаметр
82 mm
Ширина тела
28 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)