Колесо 82 mm
Novatech
Номер заказа:
199806798
EAN:
4031582318647
Номер продукта:
ETP 082x100-Ø20 HL96
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с беговой дорожкой из полиу...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с беговой дорожкой из полиуретана, литого. Диаметр колеса составляет 82 мм при ширине беговой дорожки 100 мм. Ступица имеет длину 96 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежность в работе. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости движения 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных условиях эксплуатации с учетом требуемых параметров нагрузки и скорости.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции