Колесо 80 mm
Duratech
Номер заказа:
199827802
EAN:
4031582331011
Номер продукта:
TOP 080x60-Ø25 HL60
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 80 мм с шириной беговой дорожки 60 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия оси составляет 25 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в стандартные кастор-системы. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и износостойкость, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность составляет 1200 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при скорости 6 км/ч, что делает это колесо идеальным выбором для различных мобильных приложений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции