Колесо 80 mm
Duratech
Номер заказа:
199860864
EAN:
4031582365436
Номер продукта:
TOP 080x60-Ø20 HL60
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с идентичным материалом протектора и оснащено прецизио...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с идентичным материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 80 мм, ширина протектора 60 мм, диаметр отверстия оси 20 мм, длина ступицы 60 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 500 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1000 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом